Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 1.0 kg

Questo magnete ad asta in neodimio (NdFeB) ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191125

Codice articolo precedente:

1219373

530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,5788 €
50 - 99 3,3991 €
100 - 199 3,2057 €
200 + 2,8602 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

35,79 €

10 x 3,5788 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 5.0 mm
Forma Asta
Forza di trazione 1.0 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci