Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 1.0 kg

Questo magnete ad asta in neodimio (NdFeB) ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191118

Codice articolo precedente:

1219372

222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,5437 €
100 - 199 1,4729 €
200 - 399 1,3936 €
400 + 1,235 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

30,87 €

20 x 1,5437 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 5.0 mm
Forma Asta
Forza di trazione 1.0 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci