Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 4.0 mm 0.6 kg

Questo magnete ad asta in neodimio (NdFeB) ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191101

Codice articolo precedente:

1219371

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,4943 €
250 - 499 0,4693 €
500 - 999 0,4429 €
1000 + 0,3943 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

24,72 €

50 x 0,4943 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 4.0 mm
Forma Asta
Forza di trazione 0.6 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci