Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 3.0 mm 0.3 kg

Questo magnete ad asta in neodimio (NdFeB) ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10191088

Codice articolo precedente:

1219369

25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 0,7192 €
125 - 249 0,6817 €
250 - 499 0,6456 €
500 + 0,5748 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

17,98 €

25 x 0,7192 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni complessive 3.0 mm
Forma Asta
Forza di trazione 0.3 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci