Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 2.7 kg

Questo magnete a disco in neodimio (NdFeB) ha un triplo rivestimento in nichel-rame-nichel per garantire la massima resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

10190876

Codice articolo precedente:

1219348

1487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,7356 €
50 - 99 1,6384 €
100 - 199 1,5551 €
200 + 1,3802 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

17,36 €

10 x 1,7356 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 5.0 mm
Dimensioni complessive 10.0 mm
Forma Cilindrico
Forza di trazione 2.7 kg
Rivestimento Placcato in NiCuNi
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci