Menu Ricerca

Magnete a tazza 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Codice articolo Essentra :

10191729

Codice articolo precedente:

1219437

192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 25,5354 €
5 - 9 24,258 €
10 - 19 22,9805 €
20 + 20,4256 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

25,54 €

1 x 25,5354 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 10.0 mm
Temperatura di esercizio massima 500 °C
Dimensioni filettatura M5
Diametro totale 38.0 mm
Forza di trazione 13.0 kg
Materiale magnete Alnico 5
Forma Cilindrico
Rivestimento Non rivestito
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci