10191682
1219433
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 4 - 19 | 2,6382 € |
| 20 - 39 | 2,5132 € |
| 40 - 79 | 2,3744 € |
| 80 + | 2,1106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza totale | 0.276 in |
|---|---|
| Altezza totale | 7.0 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 356 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 180 °C |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Diametro totale | 32.0 mm |
| Diametro totale | 1.26 in |
| Forza di trazione | 7.0 kg |
| Forza di trazione | 7.0 kg |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Forma | Cilindrico |
| Rivestimento | Cromato |
| Codice doganale | 8505199030 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare