Menu Ricerca

Magnete a tazza 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferrite

Questo magnete a tazza vuoto in ferrite ha un foro svasato sul lato magnetico da usare con una vite svasata M5 (non fornita). Ideale da usare nell'arredo di negozi e punti vendita.
Codice articolo Essentra :

10191675

Codice articolo precedente:

1219432

206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 19 2,1404 €
20 - 39 2,0455 €
40 - 79 1,9236 €
80 + 1,7069 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

8,56 €

4 x 2,1404 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 7.0 mm
Temperatura di esercizio massima 180 °C
Dimensioni filettatura M5
Diametro totale 25.0 mm
Forza di trazione 3.5 kg
Materiale magnete Ferrite
Forma Cilindrico
Rivestimento Cromato
Codice doganale 8505191090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci