Menu Ricerca

Magnete a tazza 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodimio

Questo magnete a disco in neodimio (NdFeB) è cromato e presenta un foro filettato M5 al centro. Gancio rimovibile non fornito.
Codice articolo Essentra :

10191644

Codice articolo precedente:

1219428

51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 9,1847 €
5 - 9 8,7648 €
10 - 19 8,2906 €
20 + 7,3559 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,18 €

1 x 9,1847 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 8.0 mm
Temperatura di esercizio massima 100 °C
Dimensioni filettatura M5
Diametro totale 18.9 mm
Forza di trazione 9.2 kg
Materiale magnete Neodimio
Forma Cilindrico
Rivestimento Cromato
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci