Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0672 € - 0,0813 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0749 € - 0,1124 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0726 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0847 € - 0,127 € | 7895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0875 € - 0,1094 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0802 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,1489 € - 0,1802 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0889 € - 0,1335 € | 6892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0608 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1038 € - 0,1553 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0866 € - 0,1048 € | 2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0895 € - 0,1106 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,2048 € - 0,308 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,1117 € - 0,1229 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1055 € - 0,1303 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm