Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2443 € - 0,279 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2596 € - 0,2971 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,2416 € - 0,2763 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 2262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0726 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1062 € - 0,1595 € | 1924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,2048 € - 0,308 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0866 € - 0,1048 € | 2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0726 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0847 € - 0,1025 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,09 € - 0,1126 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm