Menu Ricerca

Madreviti

Disponibile

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura compatibile Altezza testa Diametro testa Dimensioni foro Intervallo spessore pannello Acquista
0,1481 € - 0,1828 € 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
0,1481 € - 0,1828 € 2262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,2443 € - 0,279 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2416 € - 0,2763 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1481 € - 0,1828 € 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0,1481 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
0,1481 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
0,2596 € - 0,2971 € 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1481 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
0,0847 € - 0,127 € 7895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0889 € - 0,1335 € 6892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,0672 € - 0,0813 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,0502 € - 0,0608 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,1038 € - 0,1553 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
0,0852 € - 0,1137 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
0,1141 € - 0,138 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
0,0492 € - 0,0738 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
0,061 € - 0,0915 € 10121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
  • di 4
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154243

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154236

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
2262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    11.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154250

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    14.3 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite - Naturale, estremità flessibili 8.0 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10036020

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2443 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    22.5 mm
  • Diametro testa
    12.4 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Madrevite - Naturale, estremità flessibili 8.0 mm 1.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10036013

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2416 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.1 mm
  • Diametro testa
    12.4 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154274

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    17.5 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154281

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
  • Altezza testa
    7.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154267

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    15.9 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154304

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Altezza testa
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite - Naturale, estremità flessibili 8.0 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10036037

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2596 €

Livelli di giacenza
810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni foro
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    24.1 mm
  • Diametro testa
    12.4 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Madrevite 0.51 mm 1.93 mm Nylon 6/6

10154298

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.6 mm
  • Lunghezza totale
    22.2 mm
  • Altezza testa
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
7895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    8.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Fascia di prezzo
0,1335 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
6892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    11.3 mm
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Fascia di prezzo
0,0813 € - 0,0672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Fascia di prezzo
0,0608 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    10.3 mm
  • Lunghezza totale
    7.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Fascia di prezzo
0,1553 € - 0,1038 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.6 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Fascia di prezzo
0,1137 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Fascia di prezzo
0,138 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    10.4 mm
  • Lunghezza totale
    8.9 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
10121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2