Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Dimensioni foro | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1481 € - 0,1828 € | 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 2262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,2443 € - 0,279 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2416 € - 0,2763 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,2596 € - 0,2971 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0847 € - 0,127 € | 7895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0889 € - 0,1335 € | 6892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0672 € - 0,0813 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0608 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1038 € - 0,1553 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,0852 € - 0,1137 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1141 € - 0,138 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,061 € - 0,0915 € | 10121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.031 in
0.8 mm