Menu Ricerca

Madreviti

Disponibile

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura compatibile Altezza testa Diametro testa Dimensioni foro Intervallo spessore pannello Acquista
0,048 € - 0,072 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
0,0655 € - 0,0793 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
0,0845 € - 0,1022 € 2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
0,0731 € - 0,1097 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
0,048 € - 0,072 € 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
0,048 € - 0,072 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
0,1998 € - 0,3005 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
0,0912 € - 0,1368 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
0,0566 € - 0,0708 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
0,0854 € - 0,1067 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
0,0566 € - 0,0708 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
0,0646 € - 0,0782 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
0,1029 € - 0,1271 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
0,049 € - 0,0593 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,0826 € - 0,1239 € 7895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0,109 € - 0,1199 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
0,1012 € - 0,1515 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
0,0878 € - 0,1098 € Richiedi il lead time qui
1.9 mm
0,048 € - 0,072 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
  • di 4
Madrevite 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    10.3 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Fascia di prezzo
0,0793 € - 0,0655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    14.9 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0731 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.7 mm
  • Lunghezza totale
    9.7 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    6.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    12.3 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Fascia di prezzo
0,3005 € - 0,1998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Fascia di prezzo
0,1368 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    6.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    13.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Fascia di prezzo
0,1067 € - 0,0854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    12.4 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.9 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,0971 €

Livelli di giacenza
2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    12.1 mm
  • Lunghezza totale
    12.3 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0646 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.9 mm
  • Lunghezza totale
    8.3 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Fascia di prezzo
0,1271 € - 0,1029 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    11.9 mm
  • Lunghezza totale
    12.1 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Fascia di prezzo
0,0593 € - 0,049 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    10.3 mm
  • Lunghezza totale
    7.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
7895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    8.9 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    10.8 mm
  • Altezza testa
    0.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.6 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Fascia di prezzo
0,1098 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Madrevite 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    9.1 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2