Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,56 € |
1000 - 4999 | 0,1879 € |
5000 - 9999 | 0,1727 € |
10000 + | 0,163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 8.1 mm |
---|---|
Overall Length | 0.319 in |
Head Height | 1.0 mm |
Head Height | 0.039 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Head Shape | Square |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare