Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Altezza testa | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0858 € - 0,1363 € | 339500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,1158 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1101 € - 0,1211 € | 2866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,2988 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2668 € | Richiedi il lead time qui |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0828 € - 0,1022 € | 20792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,073 € | Richiedi il lead time qui |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0681 € | 1983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0812 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10405062 | 0,1622 € - 0,2159 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,0761 € - 0,1015 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0958 € | Richiedi il lead time qui |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0472 € | 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2021 € - 0,2496 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0799 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0889 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0656 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 10307182 | 0,0679 € - 0,0821 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
| 0,1131 € - 0,1699 € | 2795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare