Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Altezza testa | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0879 € - 0,1397 € | 75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,177 € | 97840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10307182 | 0,0695 € - 0,0842 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
| 10307229 | 0,0492 € - 0,0738 € | 2453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
| 0,0779 € - 0,0962 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1742 € | 2795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0911 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0673 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,0936 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1261 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,082 € - 0,1335 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 10307762 | 0,072 € - 0,0889 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
| 0,0728 € - 0,0899 € | 5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0887 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,0826 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,089 € - 0,1076 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1663 € - 0,2213 € | Richiedi il lead time qui |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0815 € - 0,1086 € | 9967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm