Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Altezza testa | Diametro testa | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0879 € - 0,1397 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,2307 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,177 € | 90090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1218 € | Richiedi il lead time qui |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,0835 € - 0,1115 € | 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0799 € | Richiedi il lead time qui |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,1354 € | Richiedi il lead time qui |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0756 € | 58476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0919 € | 17638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,161 € - 0,1988 € | Richiedi il lead time qui |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,12 € - 0,132 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1663 € - 0,2213 € | Richiedi il lead time qui |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0815 € - 0,1086 € | 9967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0705 € - 0,1117 € | 84153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2215 € - 0,2735 € | Richiedi il lead time qui |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,068 € - 0,0748 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,0698 € | 1983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0623 € - 0,0833 € | Richiedi il lead time qui |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10405062 | 0,1663 € - 0,2213 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm