Menu Ricerca

Madreviti passacavi

Disponibile

Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni vite Altezza testa Diametro testa Spessore massimo pannello Acquista
0,0963 € - 0,2251 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,0858 € - 0,1363 € 283250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0565 € - 0,1321 € Richiedi il lead time qui
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0554 € - 0,0737 € 58476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0795 € - 0,1059 € 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,1622 € - 0,2159 € Richiedi il lead time qui
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,1171 € - 0,1288 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0962 € - 0,1188 € Richiedi il lead time qui
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0815 € - 0,1088 € 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0709 € - 0,078 € Richiedi il lead time qui
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,1571 € - 0,1939 € Richiedi il lead time qui
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
10307182 0,0679 € - 0,0821 € Richiedi il lead time qui
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,071 € - 0,0877 € 5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0867 € - 0,1158 € Richiedi il lead time qui
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,0828 € - 0,1022 € 20792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,2161 € - 0,2668 € Richiedi il lead time qui
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0761 € - 0,1015 € Richiedi il lead time qui
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0347 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0599 € - 0,0799 € Richiedi il lead time qui
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,039 € - 0,0472 € 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
  • di 3
Dado di metallo per lastre 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Fascia di prezzo
0,2251 € - 0,0963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Altezza testa
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    16.15 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Nylon 6/6 4.2 mm Madrevite 7.0 x 7.0 mm

10091418

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
283250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    4.2
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado di metallo per lastre 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Fascia di prezzo
0,1321 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #10
  • Diametro testa
    14.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    9.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Fascia di prezzo
0,0737 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
58476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #10
  • Dimensioni foro
    7.9 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    8.3 mm
Dado di metallo per lastre 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Fascia di prezzo
0,1059 € - 0,0795 €

Livelli di giacenza
34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado di metallo per lastre 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Fascia di prezzo
0,2159 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    5/16
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Fascia di prezzo
0,1288 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    17.6 mm
  • Lunghezza totale
    24.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Fascia di prezzo
0,1188 € - 0,0962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #6
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    18.3 mm
  • Lunghezza totale
    27.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Fascia di prezzo
0,1088 € - 0,0815 €

Livelli di giacenza
1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    13.5 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #10
  • Diametro testa
    14.3 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    14.5 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Fascia di prezzo
0,1939 € - 0,1571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    5/16
  • Diametro testa
    18.8 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Fascia di prezzo
0,0821 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Lunghezza totale
    16.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado di metallo per lastre 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Fascia di prezzo
0,0877 € - 0,071 €

Livelli di giacenza
5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    23.4 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,0867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    14.3 mm
  • Altezza testa
    14.3 mm
  • Lunghezza totale
    21.4 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0828 €

Livelli di giacenza
20792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.64 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Fascia di prezzo
0,2668 € - 0,2161 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    1/4
  • Dimensioni foro
    9.5 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.1 mm
Dado di metallo per lastre 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    9.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8
  • Diametro testa
    16.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Lunghezza totale
    11.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Fascia di prezzo
0,0799 € - 0,0599 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    8.9 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Fascia di prezzo
0,0472 € - 0,039 €

Livelli di giacenza
1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza totale
    10.75 mm
  • Colore
    Naturale