Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite ha una testa ovale scanalata e riunisce le caratteristiche dei rivetti con testa a cupola e svasata. In nylon naturale, è utilizzata in una vasta gamma di applicazioni e settori.
Codice articolo Essentra :

10397176

Codice articolo precedente:

50M030050L015

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0422 €
5000 - 19999 0,038 €
20000 + 0,0342 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

42,20 €

1000 x 0,0422 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Livello vite svasata 90 / 92
Diametro testa 6.3 mm
Lunghezza filetto 12.6 mm
Dimensioni filettatura M3 x 0.5
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo impronta Impronta con intaglio
Codice doganale 3926909790
Tipo testa Testa ovale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci