Menu Ricerca

Pistone a gas con blocco di sicurezza 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 165.0 mm | 6.496 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Codice articolo Essentra :

10354285

Codice articolo precedente:

1572684

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 90,1509 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

90,15 €

1 x 90,1509 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza da esteso 165.0 mm
Lunghezza della corsa 50.0 mm
Diametro pistone compatibile 23.0 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1;M8 x 1.25
Diametro asta 8.0 mm
Materiale asta Acciaio al carbonio
Colore Nero
Tipo Locking
Codice doganale 8708809990
Diametro tubo 23.0 mm
Dimensione filettatura barra M8 x 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci