Menu Ricerca

Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M6 32.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10275061

Codice articolo precedente:

493885

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 5,3661 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

53,66 €

10 x 5,3661 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro base 9.7 mm
Lunghezza maniglia 42.0 mm
Lunghezza filetto 32.0 mm
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci