Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le maniglie di serraggio femmina con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate maschio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Colore | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2709 € - 5,2979 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,8048 € - 3,8048 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,7749 € - 2,7749 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,3473 € - 21,7914 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Nero; rosso
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 15,23 € - 16,0338 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
|
||
| 2,8398 € - 2,8398 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7452 € - 2,7452 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,8226 € - 5,351 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1,6388 € - 1,6388 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,458 € - 5,4718 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,6126 € - 9,5887 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
|
||
| 16,2922 € - 16,2922 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Nero
|
|
||
| 5,4027 € - 5,4303 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4027 € - 5,4303 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,0012 € - 6,665 € | 1756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Arancione
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 15,0003 € - 15,7754 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
|
||
| 15,0003 € - 15,7754 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
|
||
| 2,8398 € - 2,8398 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7452 € - 2,7452 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Rosso
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2709 € - 5,2979 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Arancione
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare