Menu Ricerca

Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10268506

Codice articolo precedente:

490935

71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 17,4118 €
100 + 16,5362 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

174,12 €

10 x 17,4118 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso
Materiale filettatura Acciaio
Altezza base 31.5 mm
Lunghezza maniglia 65.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci