Menu Ricerca

Leve di serraggio - Impugnatura a goccia/Inserto filettato

Disponibile

Le leve di serraggio femmina con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio ed evitando un inutile ingombro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza base Altezza totale Diametro base Raggio maniglia Acquista
26,4551 € - 26,4551 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
51.0 mm
22.7 mm
3,0261 € - 3,8137 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
20,0387 € - 20,0387 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
18.5 mm
11,2394 € - 12,5026 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
9.7 mm
17,4836 € - 17,4836 € Richiedi il lead time qui
M10
36.0 mm
15.7 mm
13,3208 € - 14,7706 € 634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
31.5 mm
13.5 mm
14,7706 € - 14,7706 € Richiedi il lead time qui
M6
31.5 mm
13.5 mm
20,0387 € - 20,0387 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
43.0 mm
18.5 mm
12,5026 € - 12,5026 € 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
25.0 mm
9.7 mm
17,4836 € - 17,4836 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
36.0 mm
15.7 mm
26,4551 € - 26,4551 € Richiedi il lead time qui
M16
51.0 mm
22.7 mm
3,0261 € - 3,8137 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,2246 € - 3,8137 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,292 € - 3,8137 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,2246 € - 4,0347 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,6064 € - 4,546 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,2057 € - 4,0347 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,6064 € - 4,546 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • di 2
Leva di blocco M12 Inserto filettato

10268407

Fascia di prezzo
26,4551 € - 26,4551 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    51.0 mm
  • Diametro base
    22.7 mm
Leva di blocco M3 30.0 mm Inserto filettato Grigio

10189931

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; tecnopolimero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M12 Inserto filettato

10268391

Fascia di prezzo
20,0387 € - 20,0387 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    43.0 mm
  • Diametro base
    18.5 mm
Leva di blocco M6 Inserto filettato

10268322

Fascia di prezzo
12,5026 € - 11,2394 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    25.0 mm
  • Diametro base
    9.7 mm
Leva di blocco M10 Inserto filettato

10268377

Fascia di prezzo
17,4836 € - 17,4836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    36.0 mm
  • Diametro base
    15.7 mm
Leva di blocco M8 Inserto filettato

10268353

Fascia di prezzo
14,7706 € - 13,3208 €

Livelli di giacenza
634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    31.5 mm
  • Diametro base
    13.5 mm
Leva di blocco M6 Inserto filettato

10268346

Fascia di prezzo
14,7706 € - 14,7706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    31.5 mm
  • Diametro base
    13.5 mm
Leva di blocco M10 Inserto filettato

10268384

Fascia di prezzo
20,0387 € - 20,0387 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    43.0 mm
  • Diametro base
    18.5 mm
Leva di blocco M5 Inserto filettato

10268315

Fascia di prezzo
12,5026 € - 12,5026 €

Livelli di giacenza
580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    25.0 mm
  • Diametro base
    9.7 mm
Leva di blocco M8 Inserto filettato

10268360

Fascia di prezzo
17,4836 € - 17,4836 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    36.0 mm
  • Diametro base
    15.7 mm
Leva di blocco M16 Inserto filettato

10268414

Fascia di prezzo
26,4551 € - 26,4551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    51.0 mm
  • Diametro base
    22.7 mm
Leva di blocco M3 30.0 mm Inserto filettato Rosso

10189948

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M3 30.0 mm Inserto filettato Arancione

10189924

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M4 30.0 mm Inserto filettato Arancione

10189962

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M4 30.0 mm Inserto filettato Rosso

10189986

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,2246 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M5 44.0 mm Inserto filettato Rosso

10190142

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,292 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M6 44.0 mm Inserto filettato Rosso

10190180

Fascia di prezzo
4,0347 € - 3,2246 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M8 63.0 mm Inserto filettato Rosso

10190388

Fascia di prezzo
4,546 € - 3,6064 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M6 44.0 mm Inserto filettato Grigio

10190173

Fascia di prezzo
4,0347 € - 3,2057 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert
Leva di blocco M8 63.0 mm Inserto filettato Grigio

10190371

Fascia di prezzo
4,546 € - 3,6064 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Insert