10195291
1220693
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 56,2521 € |
| 25 - 49 | 53,4609 € |
| 50 + | 50,6421 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile AISI 304 |
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Tipo di montaggio | Threaded Insert |
| Diametro base | 1.575 in |
| Diametro base | 40.0 mm |
| Altezza base | 1.22 in |
| Altezza base | 31.0 mm |
| Altezza totale | 62.0 mm |
| Altezza totale | 2.441 in |
| Lunghezza filetto | 1.22 in |
| Lunghezza filetto | 31.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 4.646 in |
| Lunghezza maniglia | 118.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M20 |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare