10195253
1220689
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 16,1944 € |
| 25 - 49 | 15,3653 € |
| 50 - 99 | 14,5639 € |
| 100 + | 12,9472 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile AISI 304 |
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Tipo di montaggio | Threaded Insert |
| Diametro base | 16.0 mm |
| Diametro base | 0.63 in |
| Altezza base | 12.5 mm |
| Altezza base | 0.492 in |
| Altezza totale | 26.0 mm |
| Altezza totale | 1.024 in |
| Lunghezza filetto | 0.492 in |
| Lunghezza filetto | 12.5 mm |
| Lunghezza maniglia | 1.87 in |
| Lunghezza maniglia | 47.5 mm |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare