10195239
1220687
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 16,3602 € |
| 25 - 49 | 15,5449 € |
| 50 - 99 | 14,7297 € |
| 100 + | 13,0992 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Acciaio passivato azzurro |
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Tipo di montaggio | Threaded Insert |
| Diametro base | 32.0 mm |
| Diametro base | 1.26 in |
| Altezza base | 25.0 mm |
| Altezza base | 0.984 in |
| Altezza totale | 52.0 mm |
| Altezza totale | 2.047 in |
| Lunghezza filetto | 25.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.984 in |
| Lunghezza maniglia | 94.5 mm |
| Lunghezza maniglia | 3.72 in |
| Dimensioni filettatura | M16 |
| Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare