Menu Ricerca

Dado a doppia leva 59.5 mm Inserto filettato M10 Grigio

Codice articolo Essentra :

10195215

Codice articolo precedente:

1220685

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 8,5246 €
25 - 49 8,0642 €
50 - 99 7,6456 €
100 + 6,8085 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

42,62 €

5 x 8,5246 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Acciaio passivato azzurro
Stile maniglia Braccio angolato
Tipo di montaggio Threaded Insert
Diametro base 20.0 mm
Altezza base 15.0 mm
Altezza totale 32.0 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Lunghezza maniglia 59.5 mm
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci