Menu Ricerca

Dado a leva 60.0 mm Inserto filettato M8 Grigio

Codice articolo Essentra :

10195154

Codice articolo precedente:

1220679

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 10,8054 €
25 - 49 10,2666 €
50 - 99 9,7277 €
100 + 8,6499 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

54,03 €

5 x 10,8054 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile AISI 304
Stile maniglia Braccio angolato
Tipo di montaggio Threaded Insert
Diametro base 16.0 mm
Altezza base 12.5 mm
Altezza totale 30.5 mm
Lunghezza filetto 12.5 mm
Lunghezza maniglia 60.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci