1220676
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 24 | 6,9365 € |
25 - 49 | 6,6048 € |
50 - 99 | 6,2456 € |
100 + | 5,5409 € |
Colore | Grigio |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Acciaio passivato azzurro |
Stile maniglia | Braccio angolato |
Tipo di montaggio | Threaded Insert |
Diametro base | 25.0 mm |
Diametro base | 0.984 in |
Altezza base | 19.0 mm |
Altezza base | 0.748 in |
Altezza totale | 46.0 mm |
Altezza totale | 1.811 in |
Lunghezza filetto | 19.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.748 in |
Lunghezza maniglia | 95.0 mm |
Lunghezza maniglia | 3.74 in |
Dimensioni filettatura | M12 |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare