10195116
1220675
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 5,511 € |
| 25 - 49 | 5,2319 € |
| 50 - 99 | 4,9529 € |
| 100 + | 4,4088 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Acciaio passivato azzurro |
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Tipo di montaggio | Threaded Insert |
| Diametro base | 20.0 mm |
| Diametro base | 0.787 in |
| Altezza base | 15.0 mm |
| Altezza base | 0.591 in |
| Altezza totale | 37.0 mm |
| Altezza totale | 1.457 in |
| Lunghezza filetto | 15.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.591 in |
| Lunghezza maniglia | 2.992 in |
| Lunghezza maniglia | 76.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M10 |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare