Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4841 € - 8,4841 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 34,919 € - 34,919 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 5,3847 € - 5,3847 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 4,9151 € - 4,9151 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 35,8614 € - 35,8614 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 30,5738 € - 30,5738 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura interna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 25,6265 € - 25,6265 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filettatura interna
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 18,1008 € - 18,1008 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 16,5171 € - 16,5171 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura interna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare