Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 2,6173 € - 2,6173 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,7387 € - 9,7301 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 28,3126 € - 35,3664 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw Mount
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 7,3932 € - 8,2146 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm