Menu Ricerca

Leve a camma - Perno filettato

Disponibile

Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
209 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro corpo Tipo di montaggio Altezza totale Acquista
6,6048 € - 7,3234 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
Prigioniero filettato
28.0 mm
7,2128 € - 8,0143 € 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
15.0 mm
Prigioniero filettato
37.0 mm
8,263 € - 9,1749 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
18.5 mm
Prigioniero filettato
45.0 mm
6,6048 € - 7,3234 € 1222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
Prigioniero filettato
28.0 mm
7,2128 € - 8,0143 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
15.0 mm
Prigioniero filettato
37.0 mm
2,9471 € - 2,9471 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
15.0 mm
Prigioniero filettato
37.0 mm
29,4914 € - 36,8609 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
18.0 mm
Prigioniero filettato
62.0 mm
29,4914 € - 36,8609 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
18.0 mm
Prigioniero filettato
72.0 mm
32,6072 € - 40,7624 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
27.0 mm
Prigioniero filettato
78.5 mm
32,6072 € - 40,7624 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
27.0 mm
Prigioniero filettato
78.5 mm
16,0044 € - 18,6539 € Richiedi il lead time qui
M8
20.0 mm
Prigioniero filettato
70.0 mm
19,8454 € - 23,138 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Prigioniero filettato
70.0 mm
9,6724 € - 10,7502 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.5 mm
Prigioniero filettato
45.0 mm
33,1637 € - 82,1252 € Richiedi il lead time qui
M10
30.0 mm
Prigioniero filettato
101.0 mm
32,6893 € - 40,8651 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Prigioniero filettato
101.0 mm
33,2317 € - 82,3511 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
Prigioniero filettato
101.0 mm
21,832 € - 54,1173 € Richiedi il lead time qui
M5
19.0 mm
Prigioniero filettato
63.0 mm
22,288 € - 55,2489 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
19.0 mm
Prigioniero filettato
63.0 mm
21,8873 € - 54,2043 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
19.0 mm
Prigioniero filettato
63.0 mm
22,744 € - 56,3516 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Prigioniero filettato
63.0 mm
  • di 11
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 10.0 mm Nero

10279212

Fascia di prezzo
7,3234 € - 6,6048 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    12.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M8 20.0 mm Nero

10279267

Fascia di prezzo
8,0143 € - 7,2128 €

Livelli di giacenza
183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
Leva di blocco 92.0 mm Prigioniero filettato M10 20.0 mm Nero

10279311

Fascia di prezzo
9,1749 € - 8,263 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    PA
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    18.5 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nero

10279229

Fascia di prezzo
7,3234 € - 6,6048 €

Livelli di giacenza
1222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    12.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M8 15.0 mm Nero

10279250

Fascia di prezzo
8,0143 € - 7,2128 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nero

10279281

Fascia di prezzo
2,9471 € - 2,9471 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    15.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Fascia di prezzo
36,8609 € - 29,4914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    62.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Fascia di prezzo
36,8609 € - 29,4914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    18.0 mm
  • Altezza totale
    72.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Fascia di prezzo
40,7624 € - 32,6072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    27.0 mm
  • Altezza totale
    78.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Fascia di prezzo
40,7624 € - 32,6072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    27.0 mm
  • Altezza totale
    78.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 50.0 mm Nero

10190722

Fascia di prezzo
18,6539 € - 16,0044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    PA
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    20.0 mm
  • Altezza totale
    70.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 50.0 mm Nero

10190777

Fascia di prezzo
23,138 € - 19,8454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    70.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M12 30.0 mm Nero

10279342

Fascia di prezzo
10,7502 € - 9,6724 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon caricato a vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    18.5 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M10 35.0 mm Nero

10195338

Fascia di prezzo
82,1252 € - 33,1637 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 20.0 mm Nero

10195383

Fascia di prezzo
40,8651 € - 32,6893 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nero

10195420

Fascia di prezzo
82,3511 € - 33,2317 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    101.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M5 20.0 mm Nero

10195475

Fascia di prezzo
54,1173 € - 21,832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M5 40.0 mm Nero

10195512

Fascia di prezzo
55,2489 € - 22,288 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 25.0 mm Nero

10195567

Fascia di prezzo
54,2043 € - 21,8873 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
Leva a camma Prigioniero filettato M6 50.0 mm Nero

10195604

Fascia di prezzo
56,3516 € - 22,744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Diametro corpo
    19.0 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm