Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura interna
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.965 in
24.5 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| 26,6046 € - 33,2836 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,6902 € - 3,6902 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,1735 € - 36,4633 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filettatura interna
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare