Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro corpo | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,763 € - 53,9141 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,0808 € - 54,7266 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,157 € - 64,7956 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,8617 € - 66,5367 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,2814 € - 65,0858 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,157 € - 32,7066 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,8617 € - 33,591 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 13,9131 € - 16,2155 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 21,8873 € - 54,2043 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,744 € - 56,3516 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,5577 € - 65,7532 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,0465 € - 32,5408 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,6821 € - 66,1304 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 33,9226 € - 84,0051 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 2,5534 € - 2,5534 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prigioniero filettato
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,5255 € - 9,4928 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 27,622 € - 34,5037 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 29,4914 € - 36,8609 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 33,712 € - 83,2797 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 21,8873 € - 27,3591 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vite o striscia autoadesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare