Menu Ricerca

Leva a camma 89.5 mm Foro cieco M12 Nero

Codice articolo Essentra :

10518953

Codice articolo precedente:

1514352

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 5,5835 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

55,84 €

10 x 5,5835 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale maniglia Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
Tipo di montaggio Blind Hole
Diametro corpo 23.0 mm
Altezza totale 54.0 mm
Lunghezza totale 89.5 mm
Dimensioni filettatura M12
Materiale (nome esteso) Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci