Menu Ricerca

Leva a camma Filettato maschio M8 Nero

Codice articolo Essentra :

10509388

Codice articolo precedente:

1505491

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale maniglia Zinco pressofuso
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Diametro corpo 22.5 mm
Lunghezza filetto 50.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Materiale (nome esteso) Poliammide; zinco pressofuso; acciaio inossidabile AISI 303
Codice doganale 8487905990

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci