Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - metrici

Disponibile

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Includono misure sia imperiali che metriche.
  • Disponibili per l’uso in applicazioni idrauliche e pneumatiche.
  • Questi kit sono creati per proteggere le guarnizioni dai danni durante lo stoccaggio o il trasporto.
Materiale: FPM 75, NBR Colore: Nero Codice Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità W ID Materiale Tipo Acquista
0,1693 € - 0,1964 € 814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,0727 € - 0,0727 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
0,1124 € - 0,1315 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
0,0451 € - 0,0527 € 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,0657 € 1163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
0,1124 € - 0,1315 € 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
28,9758 € - 32,1677 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
NBR
Metric O-Ring Kit
162,3994 € - 170,9475 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
FPM
Metric O-Ring Kit
0,0451 € - 0,0527 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
0,0451 € - 0,0527 € 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,0657 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
  • di 3
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405932

Fascia di prezzo
0,1964 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405925

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,0727 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405895

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1124 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405901


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405741

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10405857

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
1163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405888

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1124 €

Livelli di giacenza
408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
NBR Kit di guarnizioni ad anello O-Ring metrico

10385159

Fascia di prezzo
32,1677 € - 28,9758 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Comprende
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Numero di pezzi
    186
  • Tipo
    Metric O-Ring Kit
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
O-Ring metrico Kit di guarnizioni ad anello Fluoroelastomero 75 FPM

10385166

Fascia di prezzo
170,9475 € - 162,3994 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Comprende
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Numero di pezzi
    186
  • Tipo
    Metric O-Ring Kit
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405765

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10405826

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405772

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Colore
    Nero