Menu Ricerca

Anelli di tenuta O-ring e Kit - metrici

Disponibile

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Includono misure sia imperiali che metriche.
  • Disponibili per l’uso in applicazioni idrauliche e pneumatiche.
  • Questi kit sono creati per proteggere le guarnizioni dai danni durante lo stoccaggio o il trasporto.
Materiale: FPM 75, NBR Colore: Nero Codice Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità W ID Materiale Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
0,0536 € - 0,063 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
Richiedi il lead time qui
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
0,0536 € - 0,063 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
0,0481 € - 0,0615 € 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
0,0429 € - 0,0505 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
0,1602 € - 0,1893 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
0,0429 € - 0,0505 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
0,0536 € - 0,063 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
Richiedi il lead time qui
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
0,0429 € - 0,0505 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
162,3994 € - 170,9475 € Richiedi il lead time qui
FPM
Assortimento
0,056 € - 0,0657 € 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Pezzo singolo
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Pezzo singolo
0,0451 € - 0,0527 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Pezzo singolo
0,0451 € - 0,0527 € 410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Pezzo singolo
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Pezzo singolo
0,0451 € - 0,0527 € 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Pezzo singolo
0,056 € - 0,0657 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Pezzo singolo
  • di 3
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10358504


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10358481

Fascia di prezzo
0,063 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10358474


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10358412

Fascia di prezzo
0,063 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10358382

Fascia di prezzo
0,0615 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10358450

Fascia di prezzo
0,0505 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10358511

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10358443

Fascia di prezzo
0,0505 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 19.6 mm 3.0 mm NBR Nero

10358498


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10358429

Fascia di prezzo
0,063 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10358399


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10358405

Fascia di prezzo
0,0505 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Numero di pezzi
    100
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
O-Ring metrico Kit di guarnizioni ad anello Fluoroelastomero 75 FPM

10385166

Fascia di prezzo
170,9475 € - 162,3994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Comprende
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Numero di pezzi
    186
  • Tipo
    Assortimento
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Fluoroelastomero 75
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10405864

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Pezzo singolo
  • Colore
    Nero
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Nero

10405901


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Numero di pezzi
    6
  • Tipo
    Pezzo singolo
  • Colore
    Nero
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405765

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Pezzo singolo
  • Colore
    Nero
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Nero

10405826

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Numero di pezzi
    10
  • Tipo
    Pezzo singolo
  • Colore
    Nero
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Nero

10405949


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Pezzo singolo
  • Colore
    Nero
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405741

Fascia di prezzo
0,0527 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Pezzo singolo
  • Colore
    Nero
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Nero

10405772

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Numero di pezzi
    15
  • Tipo
    Pezzo singolo
  • Colore
    Nero