Menu Ricerca

Isolatore per transistor 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

Isolatore per i componenti del pacchetto TO-220
Codice articolo Essentra :

10109045

Codice articolo precedente:

IEC-TO-220V-18

62012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4804 €
5000 + 0,4443 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

480,40 €

1000 x 0,4804 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon caricato a vetro
Tipo Isolatore
Distanza tra fori di fissaggio 10.0 mm
Altezza totale 5.6 mm
Lunghezza totale 17.7 mm
Larghezza totale 12.1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Stile 2
Diametro foro di montaggio 3.6 mm
Codice doganale 8546901000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci