Menu Ricerca

Isolatore per transistor 19.1 mm 15.2 mm Nero Nylon 6/6

Insulator for TO-220 package components
Codice articolo Essentra :

10313893

Codice articolo precedente:

IEC-TO-218-18

758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,128 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

128,00 €

1000 x 0,128 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon caricato a vetro
Tipo Isolatore
Distanza tra fori di fissaggio 12.1 mm
Altezza totale 6.1 mm
Lunghezza totale 19.1 mm
Larghezza totale 15.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Stile 3
Diametro foro di montaggio 5.1 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci