Menu Ricerca

Isolatore per transistor 19.3 mm 13.0 mm Bianco PBT

Insulator for TO-220 package components
Codice articolo Essentra :

10313879

Codice articolo precedente:

HTRTC-1A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,3969 €
1000 - 4999 0,2641 €
5000 - 9999 0,2438 €
10000 + 0,2316 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

198,45 €

500 x 0,3969 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polibutilentereftalato
Tipo Isolatore
Distanza tra fori di fissaggio 10.0 mm
Altezza totale 5.4 mm
Lunghezza totale 19.3 mm
Larghezza totale 13.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Diametro foro di montaggio 3.6 mm
Codice doganale 8546901000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci