10358658
18PTI1HDWOB
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3417 € |
| 5000 - 19999 | 0,3075 € |
| 20000 + | 0,2768 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Poliestere caricato a vetro |
| Tipo | Base |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.189 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 30.2 mm |
| Altezza totale | 0.051 in |
| Altezza totale | 1.3 mm |
| Lunghezza totale | 1.563 in |
| Lunghezza totale | 39.7 mm |
| Larghezza totale | 15.7 mm |
| Larghezza totale | 0.618 in |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Stile | 2 |
| Diametro foro di montaggio | 0.079 in |
| Diametro foro di montaggio | 2.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare