Menu Ricerca

Isolatore per transistor 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Grigio

Insulator for TO-220 package components
Codice articolo Essentra :

10321966

Codice articolo precedente:

TO-218-70

291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 2,4021 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

1.201,05 €

500 x 2,4021 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Gomma siliconica; fibra di vetro
Tipo Cuscinetto isolante
Diametro foro 3.73 mm
Lunghezza totale 35.8 mm
Larghezza totale 20.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci