Menu Ricerca

Hand Switch 1NO 4 A Black Key Operated

IP50 Two position key operated button. Indicator stays in position after operation.
Codice articolo:

1339760

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 85,8332 €
10 - 29 40,8729 €
30 + 36,7967 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

85,83 €

1 x 85,8332 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Hole Diameter 22.0 mm
Colour Black
Circuit Arrangement Type 1NO
Width 30.0 mm
Height 48.0 mm
Type Key Operated
Temperature Range -15 - 70 °C
Button Type Push Button
Commodity Code 8536508090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci