Menu Ricerca

Emergency Stop 1NC 4 A Red

IP50 Pull-to-release emergency stop button designed to be panel mounted in a 22mm cut out
Codice articolo:

1339746

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 40,1599 €
10 - 29 19,1238 €
30 + 17,6038 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

40,16 €

1 x 40,1599 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Hole Diameter 22.0 mm
Colour Red
Circuit Arrangement Type 1NC
Width 30.0 mm
Height 48.0 mm
Temperature Range -15 - 70 °C
Button Type Push Button
Commodity Code 8536508090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci