Menu Ricerca

Arresto di emergenza 1NC 4 A Rosso PA

Pulsante di emergenza a rotazione IP50 per montaggio su pannello, adatto a un'apertura di 22 mm.
Codice articolo Essentra :

10211632

Codice articolo precedente:

1339740

85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 40,1599 €
10 - 29 19,1238 €
30 + 17,6038 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

40,16 €

1 x 40,1599 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 22.0 mm
Colore Rosso
Tipo di disposizione del circuito 1NC
Larghezza 30.0 mm
Altezza 48.0 mm
Intervallo temperatura -15 - 70 °C
Prezzo/pezzo IVA inclusa 48.0345 EUR
Tipo pulsante Pulsante
Codice doganale 8536508090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci