Menu Ricerca

Interruttore manuale 1NO 4 A Bianco IP65

IP50 plastic body white panel mount push button made to fit into a 22mm cut out
Codice articolo Essentra :

10211427

Codice articolo precedente:

1339719

120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 29 15,3653 €
30 + 14,1494 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

153,65 €

10 x 15,3653 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro 22.0 mm
Colore Bianco
Tipo di disposizione del circuito 1NO
Larghezza 30.0 mm
Altezza 48.0 mm
Intervallo temperatura -15 - 70 °C
Tipo pulsante Pulsante
Codice doganale 8536508090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci